Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Miniatúrny valec, jednočinný, piestnica pružinou zasunutá - séria CJP-Z

Designed for the tightest spaces

  • Kompaktné rozmery stroja - dĺžka valca iba 23.5 mm (pre priemer piesta 4 mm a zdvih 5 mm)
  • Prevedenie valca podľa požiadaviek aplikácie - k dispozícii prevedenie pre montáž do panela a zapustené prevedenie do otvoru v bloku
  • Úspora času na pripojenie hadice - voliteľné s nástrčnou spojkou.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 4, 6, 10, 16 mm
  • zdvihy: 5 až 15 mm
  • 2 spôsoby montáže: zapustené prevedenie do otvoru v bloku, montáž do panelu
  • voliteľné s nástrčnou spojkou (pre montáž do panelu)
  • k dispozícii krytka konca piestnice.