Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CHN, Kruhový hydraulický valec, max. menovitý tlak 7MPa

  • nízka hmotnosť
  • menovitý tlak: 7 MPa
  • priemery piesta (mm): 20,25,32,40
  • štandardné zdvihy (mm): 25 až 800
  • 5 spôsobov montáže
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
držiak snímača polohy