Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CH(D)KG(32-100), Kompaktný hydraulický valec, max. menovitý tlak 16MPa

  • kompaktný hydraulický valec podľa JIS
  • max. menovitý tlak: 16 MPa
  • priemery piesta (mm): 32 až 100
  • spôsob montáže: základná
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 20 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

CHKG-
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
typ závitu
zdvih
matica piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet