Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CG1-Z1, Kruhový valec, dvojčinný, jednostranná piestnica

  • dvojčinný, jednostranná piestnica
  • priemery piesta (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): až 1000mm
  • rôzne možnosti pripojenia stlačeného vzduchu
  • spôsob montáže: základná, pätky, príruba vpredu alebo vzadu, kyvný záves vpredu alebo vzadu, závesná vidlica
  • možnosť použitia snímačov polohy rôznych prevedení a dĺžok káblov

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
koniec piestnice
protiložisko
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet