Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C96S(D) ø125, Kruhový valec so svorníkmi, ISO 15552, dvojčinný, jednostranná / priechodná piestnica

  • dvojčinný, štandardné prevedenie, jednostranná alebo priechodná piestnica
  • priemery piestu (mm): 125
  • max. zdvih 2000 mm
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

C96S125-
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
 
kryt piestnice
piestnica
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet

Prevedenie zmeny konca piestnice / vodiacej tyče