snímač polohy
--vybrať prevedenie--
bez snímača polohy
M9B--elektronický snímač, 2 vodiče, 0.5m kábel v osi
M9BA--elektronický snímač, vodeodolný, 2 vodiče, kábel v osi snímača
M9BW--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 2 vodiče
M9N--elektronický snímač, 3 vodiče NPN, 0.5m kábel v osi
M9NA--elektronický snímač, vodeodolný, 3 vodiče NPN, kábel v osi snímača
M9NW--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, 3 vodiče NPN, kábel v osi snímača
M9P--elektronický snímač, 3 vodiče PNP, 0.5m kábel v osi
M9PA--elektronický snímač, vodeodolný, 3 vodiče PNP, kábel v osi snímača
F9PW--elektronický snímač polohy, diagnostický výstup, 3 vodiče PNP, kábel v osi snímača
A33--jazýčkový snímač, DC-napätie >5<24, LED, 2 vodiče
A34--jazýčkový snímač, DC-napätie >5<24, AC-napätie <200, LED, 2 vodiče
A44--jazýčkový snímač, DC-napätie >5<24, AC-napätie <200, LED, 2 vodiče
A54--jazýčkový snímač, DC-napätie >5<24, AC-napätie <200, LED, 0.5m
A59W--jazýčkový snímač, DC-napätie >5<24, 2-farebná signalizácia, 2 vodiče, 0.5m
A64--jazýčkový snímač, DC-napätie >5<24, AC-napätie <200, 0.5m
A90-- jazýčkový snímač, AC, kábel v osi snímača, 0.5m
A93-- jazýčkový snímač, LED, 24VDC, 100VAC, kábel v osi snímača, 0.5m
A96--jazýčkový snímač, DC-napätie, LED, kábel v osi snímača, 0.5m
F59F--elektronický snímač polohy, diagnostický výstup, 4 vodiče NPN, zaliaty vodič, axiálny
G39--elektronický snímač polohy, DC-napätie >5<24, 3 vodiče NPN, 0.5m
K39--elektronický snímač, pre všeobecné použitie, 2 vodiče, nič
P4DW--elektronický snímač, 2-farebná signalizácia, odolný magnetickému poľu, 2 vodiče
--vybrať prevedenie--
konektor alebo vodiče
--vybrať prevedenie--
0.5 m (alebo nič v prípade prevedenia bez snímača)
M (1m)
L (3 m)
Z (5m)
SC (kábel 0.3 m, konektor M12 - 4 piny, 3 a 4 výstup)
SE (kábel 0.3 m, konektor M12 - 4 piny, 1 a 4 výstup)
SAPC (kábel 0.5m, konektor M8 - 3 piny)
SBPC (kábel 0.5m, konektor M8 - 4 piny)
SDPC (kábel 0.5m, konektor M12 - 4 piny)
MAPC (kábel 1m, konektor M8 - 3 piny)
MBPC (kábel 1m, konektor M8 - 4 piny)
MDPC (kábel 1m, konektor M12 - 4 piny)
--vybrať prevedenie--