Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C55

C55
Séria C55 sú kompaktné valce podľa normy ISO 21287. Navrhnuté sú tak, aby vyhovovali širokému rozsahu aplikácií automatizácie strojov. Séria C55 dosahuje dlhú životnosť vďaka jedinečnému riešeniu elastomérového tlmenia, tesnenia piestu a tesnenia piestnice. Ide o valce so zdvihmi do 150 mm a výhodami normalizovaných montážnych rozmerov. K dispozícii v štandardných priemeroch piestu 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm a rýchlosťami piestu v rozsahu 50 - 500 mm/s sú tieto valce určené pre prevádzku s použitím relatívne nízkeho tlaku vzduchu v rozsahu 0.05 až 1 MPa. Štandardizované montážne rozmery zodpovedajú norme ISO 21287 a 6431. Nová séria valcov efektívne dopĺňa ucelenú ponuku SMC ISO/VDMA kompatibilných valcov.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.