Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ISO Kompaktný valec – série C55-Z

ISO means Service with SMC

  • Kompletný servis – osobná technická podpora na mieste aj celosvetovo
  • Spoľahlivé a rýchle dodávky – výroba vo Vyškove a sklady v Európe
  • K dispozícii široká ponuka špeciálnych prevedení – až 30 možností zmien konca piestnice.

Základné technické informácie

  • ISO 21287
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Single and double rod
  • Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.