Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)S1-XC11, Kruhový valec so svorníkmi, dvojčinný, jednostranná piestnica, viaczdvihové prevedenie, jednostranná piestnica

  • dvojčinný, jednostranná piestnica
  • priemery piesta (mm): 125 mm až 300 mm
  • zdvihy do 2400mm
  • sedem spôsobov montáže
  • možnosť použitia snímačov polohy.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
Montáž
materiál hadice
Prevedenie
Priemer piestu
Typ závitu
zdvih A (Pre iné zdvihy kontaktujte SMC)
Slaglängd B-A (Max värde för B: 1200 mm)
  []
voliteľné prevedenie
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet