Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)A2K-XC10, Kruhový valec so svorníkmi, dvojčinný, jednostranná piestnica zaistená voči pootočeniu, viaczdvihové prevedenie, priechodná piestnica

  • pneumatický valec, dvojčinný, jednostranná piestnica zaistená proti pootočeniu
  • priemery piestu (mm): 40, 50, 63
  • štandardné zdvihy (mm): 1 až 1000
  • tolerancia pootočenia: ¹0.5°
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
Montáž
Priemer piestu
zdvih A (Pre iné zdvihy kontaktujte SMC)
voliteľné prevedenie A
Slaglängd B (Max värde för A+B: 1000 mm)
  []
voliteľné prevedenie B
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet