Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AV2000/3000/4000/5000, Dvojstupňový ventil s pozvoľným nábehom (metrický)

  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.2 až 1 MPa
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110 až 120, 200, 220 V AC
  • povolené kolísanie napätia:
    -15 % až +10 % menovitého napätia
  • teplota média a okolia: 0 to 60°C
  • elektrické pripojenie: zaliate vodiče, DIN konektor (typ D),
    DIN konektor (typ Y)

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 15 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

AV-F-5-Q
veľkosť
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
voliteľné prevedenie
napätie
elektrické pripojenie: vodičmi
zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
smer prietoku
Q