Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Snímač aktuálnej polohy pohonu – D-MP

Inteligentný pohyb

  • Neustála informácia o aktuálnej polohe valca – informácia o aktuálnej polohe dostupná ako analógový signál, alebo hodnota prenesená protokolom IO-link
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu
  • Nižšie nároky na materiál a inštaláciu – priama montáž do drážok v profile štandardných pneumatických valcov.

Základné technické informácie

  • rozsah merania: 25, 50, 100 a 200 mm
  • vhodné pre valce série: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 a C55
  • kompatibilné s protokolom IO-Link
  • analógový výstup: napäťový (0 až 10 [V]), prúdový (4 až 20 [mA])
  • možnosť obráteného analógového výstupného signálu
  • jednoduché nastavenie dotykovými tlačidlami
  • 3 možnosti prevedenia káblov: vodiče, kruhový konektor M8 alebo M12.