Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ASR*30/ASQ*30, Ventil pre úsporu stlačeného vzduchu, reguláciu tlaku

  • zníži spotrebu vzduchu až o 25%
  • médium: stlačený vzduch
  • max. prevádzkový tlak: 7kgf/cm 2 (700kPa)
  • ASR (PFC ventil): riadiaci ventil, ktorý má nastavenie tlaku a funkciu škrtenia
  • ASQ (QFC ventil): riadiaci ventil, ktorý má rychloodvzdušňovací ventil a funkciu škrtenia
  • metrický závit