Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Škrtiaci ventil so vzduchom ovládaným spätným ventilom, S točítkom bez aretácie, Štandardný – ASP

  • Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm and Ø 1/4" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 14 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

ASP30F--S
veľkosť telesa
veľkosť pripojovacieho závitu
pre hadicu vonkajší pr.
špeciálne prevedenie
poistná matica