Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Integrated Pilot Check Valve with Residual Pressure Release Valve, With Push-lock, Horizontal – ASP-G

Riešenie tri v jednom pre Vašu aplikáciu

  • Zastavenie v medzipolohe – pomocou zabudovaného vzduchom ovládaného spätného ventilu
  • Použitie v bezpečnostnom okruhu – voliteľne s tlačidlom pre odvzdušnenie zostatkového tlaku
  • Priestorovo úsporný – výška max. 28.8 mm pri prevedení s horizontálnym prívodom.

Základné technické informácie

  • veľkosť pripojovacieho závitu: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vonkajší priemer hadice: 4 až 12 mm
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.