Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ASB-D, Škrtiaci ventil so spätným ventilom, pre všeobecné použite, so zapustenou skrutkou, točítko bez aretácie, všetky vonkajšie časti kovové prevedenie, horizontálny prívod

Endurance and protection are ensured

  • Get environmental resistance – All metal exterior design
  • Benefit from extra protection – Adjustable flat head screwdriver and adjustment needle lock nut feature as standard
  • Gain compactness – Height of only 27.7 mm for the smallest model.

Základné technické informácie

  • Environments with welding spatter, dust or ultraviolet radiation
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm and Ø 5/32" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.