Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AS*2*1F-D, Škrtiaci ventil so spätným ventilom, pre všeobecné použitie, s nástrčnou spojkou, so zapustenou skrutkou, horizontálny prívod

  • veľkosť pripojovacieho závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vonkajší priemer hadice: 3.2 až 12 mm, 1/8" až 1/2"
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 1 MPa.