Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ARM11B, Blok modulárnych regulátorov tlaku, individuálny prívod vzduchu

  • modulárny regulátor tlaku, individuálny prívod vzduchu
  • VSTUP/VÝSTUP: priame a uhlové nástrčné spojky (metrické a palcové)
  • skúšobný tlak: 1.5 MPa
  • teplota okolia: 5 až 60 °C
  • príslušenstvo: manometer
  • voliteľné prevedenie: nastaviteľný do 0.35 MPa, bez odvzdušnenia, bez maziva

Nakonfigurujte si produkt

 
pozícia točítka
pripojenie
stanice
šróbenie
príslušenstvo
voliteľné prevedenie
jednotka
digitálny snímač tlaku, výstup