pozícia točítka
--vybrať prevedenie--
A (zhora)
B (čelný)
C (zdola)
--vybrať prevedenie--
pripojenie
--vybrať prevedenie--
1 (vstup/výstup: (smerom dole))
2 (vstup/výstup: zhora)
3 (vstup: zdola/výstup :zhora)
4 (vstup zhora/výstup dole)
--vybrať prevedenie--
stanice
--vybrať prevedenie--
1 stanica
2 stanice
3 stanice
4 stanice
5 staníc
6 staníc
7 staníc
8 staníc
9 staníc
M (10 staníc)
--vybrať prevedenie--
šróbenie
--vybrať prevedenie--
07 (vstup: pr. 6 (priamy), výstup: pr. 4 (priamy))
08 (vstup: pr. 6 (priamy), výstup: pr. 6 (priamy))
09 (vstup: pr. 8 (priamy), výstup: pr. 4 (priamy))
10 (vstup pr. 8 (priamy), výstup pr. 6 (priamy))
11 (vstup pr. 10 (priamy), výstup pr. 4 (priamy))
12 (vstup pr. 10 (priamy), výstup pr. 6 (priamy))
19 (vstup: uhlový pr. 6, výstup: uhlový pr. 4)
20 (vstup: uhlový pr. 6, výstup: uhlový pr. 6)
21 (vstup uhlový pr. 8, výstup uhlový pr. 4)
22 (vstup uhlový pr. 8, výstup uhlový pr. 6)
23 (vstup uhlový pr. 10, výstup uhlový pr. 4)
24 (vstup uhlový pr. 10, výstup uhlový pr. 6)
26 (vstup pr. 6 (priamy), výstup uhlový pr. 4)
27 (vstup pr. 6 priamy, výstup pr. 6 uhlový)
28 (vstup priamy pr. 8, výstup uhlový pr. 4)
29 (vstup priamy pr. 8, výstup uhlový pr. 6)
30 (vstup pr. 10 (priamy), výstup uhlový pr. 4)
31 (vstup pr. 10 (priamy), výstup uhlový pr. 6)
33 (vstup pr. 6 uhlový, výstup pr. 4 priamy)
34 (vstup uhlový pr. 6, výstup pr. 6 (priamy))
35 (vstup uhlový pr. 8, výstup priamy pr. 4)
36 (vstup uhlový pr. 8, výstup pr. 6 (priamy))
37 (vstup uhlový pr. 10, výstup priamy pr. 4)
38 (vstup uhlový pr. 10, výstup pr. 6 (priamy))
57 (vstup 1/4 priamy, výstup 5/32 priamy)
58 (vstup priamy 1/4, výstup priamy 1/4)
59 (vstup priamy 5/16, výstup priamy 5/32)
60 (vstup priamy 5/16, výstup priamy 1/4 (palca))
61 (vstup priamy 3/8, výstup priamy 5/32 (palca))
62 (vstup priamy 3/8, výstup priamy 1/4)
69 (vstup uhlový 1/4, výstup uhlový 5/32)
70 (vstup 1/4, výstup uhlový 1/4)
71 (vstup uhlový 5/16, výstup uhlový 5/32)
72 (vstup uhlový 5/16, výstup uhlový 1/4)
73 (vstup uhlový 3/8, výstup uhlový 5/32)
74 (vstup uhlový 3/8, výstup uhlový 1/4)
76 (vstup 1/4 priamy/výstup pr. 5/32 uhlový)
77 (vstup 1/4 priamy/výstup 1/4 uhlový)
78 (vstup priamy 5/16, výstup uhlový 5/32)
79 (vstup priamy 5/16, výstup uhlový 1/4)
80 (vstup priamy 3/8, výstup uhlový 5/32)
81 (vstup priamy 3/8, výstup uhlový 1/4)
83 (vstup 1/4 uhlový/výstup 5/32 priamy)
84 (vstup uhlový 1/4, výstup priamy 1/4)
85 (vstup uhlový 5/16, výstup priamy 5/32)
86 (vstup uhlový 5/16, výstup priamy 1/4)
87 (vstup uhlový 3/8, výstup priamy 5/32)
88 (vstup uhlový 3/8, výstup priamy 1/4)
--vybrať prevedenie--
príslušenstvo
--vybrať prevedenie--
bez manometra, spoločný napájací blok L-strana
A (bez manometra, spoločný napájací blok s tlakovým snímačom L-strana)
B (bez manometra, 3/2-ventil, spoločný prívod vzduchu na strane L)
C (bez manometra, 3/2-ventil, spoločný napájací blok L-strana + tlakový snímač)
D (bez manometra, spoločný napájací blok R-strana)
E (bez manometra, spoločný napájací blok s tlakovým snímačom R-strana)
F (bez manometra, 3/2-ventil spoločný napájací block R-strana)
G (bez manometra, 3/2-ventil, spoločný napájací blok R-strana + tlakový snímač)
H (bez manometra, spoločný napájací blok B-strana)
J (manometer, pre spoločný napájací blok L-strana)
K (manometer, spoločný napájací blok s tlakovým snímačom L-strana)
L (manometer, 3/2 ventil, spoločný napájací blok L-strana)
M (manometer, 3/2 ventil spoločný napájací blok L-strana + tlakový snímač)
N (manometer, spoločný napájací blok R-strana)
O (manometer, spoločný napájací blok s tlakovým snímačom - R-strana)
P (manometer, 3/2 ventil; spoločný blok odvzdušnenie R-strana)
Q (manometer, 3/2 ventil spoločný napájací blok R-strana + tlakový snímač)
R (manometer, spoločný napájací blok B-strana)
--vybrať prevedenie--
voliteľné prevedenie
--vybrať prevedenie--
nič
1 (0.35MPa)
2 (bez odvzdušnenie)
3 (bez maziva)
4 (0.35MPa, bez sekundárneho odvzdušnenia)
5 (0.35MPa, bez maziva)
6 (bez sekundárneho odvzdušnenia, bez maziva)
7 (0.35MPa, bez sekundárneho odvzdušnenia, bez maziva)
--vybrať prevedenie--
jednotka
--vybrať prevedenie--
popisový štítok, manometer a tlakový snímač: MPa
Z (popisový štítok a manometer PSI)
ZA (digitálny snímač tlaku s funkciou prepínania zobrazovaných jednotiek (MPa))
--vybrať prevedenie--
digitálny snímač tlaku, výstup
--vybrať prevedenie--
nič
N (NPN otvorený kolektor)
P (PNP otvorený kolektor)
--vybrať prevedenie--