Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ARM10, Modulárny regulátor tlaku, samostatný

  • modulárny regulátor tlaku, samostatný
  • VSTUP/VÝSTUP: priame a uhlové nástrčné spojky (metrické a palcové)
  • skúšobný tlak: 1.5MPa
  • teplota okolia: 5 až 60 °C
  • príslušenstvo: upevňovací uholník, manometer, matica pre montáž do panela
  • voliteľné prevedenie: nastaviteľný do 0.35 MPa, bez odvzdušnenia, bez maziva

Nakonfigurujte si produkt

 
šróbenie
príslušenstvo
voliteľné prevedenie
jednotka
digitálny snímač tlaku, výstup