Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Modulárny regulátor tlaku - séria AR#M-D

Centralised air

  • Centrálna regulácia tlaku - spoločný prívod stlačeného vzduchu a výstup na zadnej strane telesa regulátora
  • Nižšie nároky na inštaláciu a priestor - jednoduché modulárne pripojenie
  • Jednoduché rozšírenie jednotiek pre úpravu stlačeného vzduchu - kompatibilné so širokou ponukou príslušenstva (medzikusy, upevňovacie uholníky a koncovky).

Základné technické informácie

  • pripojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • rozsah nastavenia tlaku: max. 0.85 MPa
  • max. prietok: 4000 l/min (ANR, zodpovedná vstupnému tlaku 0.7 MPa).