Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Analógový snímač polohy a oddelená vyhodnocovacia jednotka – séria D-MH1

Jeden snímač pre detekciu viacerých polôh

  • Monitorovanie viacerých polôh pohonu jedným snímačom – menej snímačov na pohone
  • Skrátenie doby uvedenia do prevádzky – bez nutnosti jemného nastavenia pozície snímačov
  • Jednoduché zapojenie – jeden snímač pre rozlíšenie až 3 polôh predstavuje menej káblov a kratšiu dobu inštalácie
  • Identifikácia rozdielnych predmetov alebo opotrebenie prstov úchopnej hlavice – podpora prediktívnej údržby vďaka detekciu malých zmien.

Základné technické informácie

  • analógový výstup: 1 až 5 V DC
  • elektrické pripojenie: voľné vodiče
  • menovitý vstupný rozsah napätia: 12 až 24 V DC
  • vstupný rozsah: 1000 až 5000 mV
  • displej a nastaviteľný rozsah napätia: 800 až 5200 mV
  • opakovateľná presnosť: ±4 mV.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.