Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Air Management System - séria AMS20/30/40/60

Vyššia úroveň správy stlačeného vzduchu

  • Úspora energie a podpora udržateľného rozvoja – automatické znižovanie prevádzkového tlaku a vypnutie pri odstávke stroja podľa nastavených kritérií
  • Viac informácií pre efektívnu údržbu strojov – meranie prietoku, tlaku a teploty stlačeného vzduchu
  • Digitalizácia rozvodu stlačeného vzduchu – online prenos meraných dát priemyselnými zbernicami alebo protokolom OPC UA
  • Úspora času a kabeláže pri inštalácii – bezdrôtová komunikácia až 10 jednotiek typu Remote do vzdialenosti 100 m.

Základné technické informácie

  • priemyselné zbernice: Ethernet/IP™, PROFINET a EtherCAT
  • komunikačné protokoly: OPC-UA a IO-link
  • bezpečná komunikácia s vysokým šifrovaním
  • prietok až 4000 L/min pri tlaku 0.7 MPa
  • pripojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • jednoduché modulárne pripojenie.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.