Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AMK20~40-D, Activated Carbon Filter

  • Modular style activated carbon filter compliant with ISO 8573
  • Oil concentration at the outlet 0.003 mg/m3 or less
  • Connection size 1/8 to 1/2
  • Maximum flow rate up to 1500 l/min (ANR)
  • Transparent bowl guard.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
typ závitu
veľkosť pripojovacieho závitu
montáž
nádoba
smer prietoku
jednotka tlaku