Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Submikrofilter - AMD

Find the right filtration

  • Avoid operational failure, rust, and service life reduction with the right air quality – Air purity class certified against ISO 8573
  • Reduce component amount and save space - AFF filter incorporates water separator function
  • Ease your maintenance labours – Transparent, double layer bowl guard plus no tools required for maintenance
  • Save energy and reduce costs - Increased air flow capacity due to reduced pressure drop.

Základné technické informácie

  • Nominal filtration rating 0.01 µm
  • Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • With element service indicator.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.