Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AMC, Filter - tlmič hluku (metrický)

  • médium: stlačený vzduch
  • pomerný prierez mm 2 (Cv):
    vonkajší závit 16 (0.88) - 550 (31);
    vnútorný závit 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • zníženie hluku: 35db alebo viacej
  • odstránenie mechanických nečistôt a odlúčenie oleja: 99.9% alebo viacej
  • napájací tlak: 0.1MP a menej
  • teplota média a okolia: 5 až 60 °C

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 10 z 25 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

AMC0-
veľkosť
závit
typ závitu
veľkosť pripojovacieho závitu
príslušenstvo