Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vzduchom ovládaný spätný ventil, kompaktné prevedenie - séria AKP

Pre dočasné zastavenie pneumatického pohonu v medzipolohe

  • Použitie v bezpečnostnom okruhu – voliteľne s tlačidlom na odvzdušnenie zvyškového tlaku
  • Priestorovo úsporný – výška max. 15.1 mm pri horizontálnom prevedení alebo šírka max. 14.2 mm pri vertikálnom prevedení
  • Variabilita pri návrhu a montáži – vertikálne alebo horizontálne prevedenie telesa ventilu, rôzne smery pripojenia stlačeného a pilotného vzduchu.

Základné technické informácie

  • pripojovací závit: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vonkajší priemer hadice: 4 až 8 mm, 5/32" až 5/16"
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.