Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vysokotlakový spätný ventil pre chladiace kvapaliny - AK-DPY00025/26

High pressure, small size

  • Použití vo vysokotlakových aplikáciách - vhodný pre prevádzkový tlak až 15 MPa
  • Riešenie do obmedzených priestorov - priemer 27 mm, dĺžka 50 mm (pre prevedenie s Rc3/8)
  • Vynikajúca tesnosť - ochrana proti vniknutiu častíc pri obrábaní.

Základné technické informácie

  • max. prevádzkový tlak: 15 MPa
  • pripojovací závit: Rc3/8 a Rc1/2
  • kompaktné prevedenie, nízka hmotnosť.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť pripojovacieho závitu