Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

56-IS10, Snímač tlaku, mechanické prevedenie, ATEX Kategória 3 - II 3GD

  • hmotnosť: 62g (16% ľahšie ako IS1000)
  • celková výška: 52mm (11% nižšie ako IS1000)
  • 100V AC/DC prevedenie
  • životnosť: 5 miliónov cyklov
  • je možné modulárne spojiť s jednotkami úpravy vzduchu
  • v súlade s RoHS a CE