Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

55-MY1H-Z, Mechanically Jointed Rodless Cylinder

  • Bore sizes (mm): 25, 32 and 40
  • Standard strokes up to 600 mm
  • Load mass up to 50 kg
  • Piping from 3 directions to 4 directions
  • Easy adjustment of cushion needle
  • ATEX compliant.

Nakonfigurujte si produkt

 
Priemer piestu
pripojovací závit
pripojenie
Zdvih
  []