Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

50-VFE-X60, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, ATEX

  • prevedenie: 5/2 a 5/3 ventil
  • max. prietok: až 2704 L/min
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.9 MPa
  • so závitmi v telese, montáž na dosku
  • do výbušného prostredia (ATEX).

Nakonfigurujte si produkt

 
Typ telesa
Ovládanie
Prevedenie telesa
prevedenie telesa / piestnice
napätie
Pomocné ručné ovládanie
Electrical Connection Port
Veľkosť pripojovacieho závitu (P, A, B)
Typ závitu
Upevňovací uholník