Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-ZSE20B(F), Digitálny snímač tlaku a vákua, s 3-farebným displejom, 3 súčasne zobrazované hodnoty (IP65)

  • Produktové série vhodné pre výrobu batérií
  • veľmi presný digitálny snímač tlaku, 3-farebný displej pre vzduch, inertné plyny a kvapaliny
  • 2 výstupy + analógový výstup (napäťový/prúdový)
  • stupeň krytia IP65
  • vhodné média: nehrdzavejúce a nehorľavé plyny
  • rozsah tlakov: --101 to 100 kPa
  • opakovateľná presnosť: ±0.2 % z rozsahu
  • doba odozvy: 1.5 ms a menej
  • spotreba prúdu: 35mA a menej

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah meraného tlaku
špecifikácia výstupov
špecifikácia jednotiek
špecifikácia pripojenia
elektrické pripojenie: vodičmi
Upevňovací uholník
návod na použitie