veľkosť / prevedenie ventilu
--vybrať prevedenie--
3 (10A, N.C.)
A (10A, N.O.)
4 (15A, N.C.)
B (15A, N.O.)
5 (20A, N.C.)
C (20A - N.O.)
6 (25A, N.C.)
D (25A, N.O.)
--vybrať prevedenie--
prevedenie telesa / pripojenie / ekvivalentný priemer
--vybrať prevedenie--
A (hliník / pripojenie 1/4 (palca) / ekvivalentný pr.10)
B (hliník, pripojenie 3/8 (palca), ekvivalentný pr.10)
G (nehrdzavejúca oceľ, pripojenie 1/2 (palca), ekvivalentný pr.15)
J (nehrdzavejúca oceľ/ pripojenie 3/4 / pr. trysky 20)
L (nehrdzavejúca oceľ/ pripojenie 1 (palca) / pr. trysky.25)
--vybrať prevedenie--
napájací napätie / elektrické pripojenie
--vybrať prevedenie--
A (24V DC, elektrické pripojenie: vodičmi)
B (100V AC, vodiče, so zhášacím obvodom)
C (110V AC, elektrické pripojenie: vodičmi)
D (200V AC, elektrické pripojenie: vodičmi, zhášací obvod)
E (230V AC, elektrické pripojenie: vodičmi, zhášací obvod)
F (24V DC, elektrické pripojenie: vodičmi, zhášací obvod)
G (24V DC, DIN konektor, zhášací obvod)
H (100V AC, DIN konektor, zhášací obvod)
J (110V AC, DIN konektor, zhášací obvod)
K (200V AC, DIN konektor, zhášací obvod)
L (230V AC, DIN konektor, zhášací obvod)
M (24V DC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
N (100V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
P (110V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
Q (200V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
R (230V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
S (24V DC - pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
T (100V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
U (110V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
V (200V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
W (230V AC, pripojenie terminálom s vodičmi, zhášací obvod)
Y (24V DC - Faston™ konektor)
Z (iné napájacie napätie)
--vybrať prevedenie--
špeciálne napätie
--vybrať prevedenie--
nič
1A (48V AC, vodiče, so zhášacím obvodom)
1B (220V AC, vodiče, so zhášacím obvodom)
1C (240V AC, vodiče, so zhášacím obvodom)
1U (24V AC, vodiče, so zhášacím obvodom, špeciálne napätie)
1D (12V DC, vodiče)
1E (12V DC, vodiče, so zhášacím obvodom)
1F (48V AC, DIN konektor)
1G (220V AC, DIN konektor)
1H (240V AC, DIN konektor)
1V (24V AC, DIN konektor)
1J (12V DC, DIN konektor)
1K (48V AC, svorkovnica)
1L (220V AC, svorkovnica)
1M (240V AC, svorkovnica)
1W (24V AC, svorkovnica)
1N (12V DC, svorkovnica)
1P (48V AC, svorkovnica)
1Q (220V AC, svorkovnica)
1R (240V AC, svorkovnica)
1Y (24V AC, svorkovnica)
1S (12V DC, svorkovnica)
1T (12V DC, Faston™ konektor)
2A (24V DC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2B (100V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2C (110V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2D (200V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2E (230V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2F (48V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2G (220V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2H (240V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2V (24V AC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2J (12V DC, DIN konektor so svetelnou signalizáciou)
2K (24V DC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2L (100V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2M (110V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2N (200V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2P (230V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2Q (48V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2R (220V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2S (240V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2W (24V AC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
2T (12V DC, svorkovnica so svetelnou signalizáciou)
3A (24V DC, DIN konektor bez konektora)
3B (100V AC, DIN konektor bez konektora)
3C (110V AC, DIN konektor bez konektora)
3D (200V AC, DIN konektor bez konektora)
3E (230V AC, DIN konektor bez konektora)
3F (48V AC, DIN konektor bez konektora)
3G (220V AC, DIN konektor bez konektora)
3H (240V AC, DIN konektor bez konektora)
3V (24V AC, DIN konektor bez konektora)
3J (12V DC, DIN konektor bez konektora)
--vybrať prevedenie--
ostatné voliteľné prevedenia (tesnenie/bez maziva/pripojovací závit)
--vybrať prevedenie--
NBR / nie / Rc, nástrčná spojka
A (NBR / nie / G)
B (NBR / nie / NPT)
C (FKM / nie / Rc závit, nástrčná spojka)
D (NBR / áno / G)
E (NBR / áno / NPT)
F (FKM / nie / G-závit)
G (FKM / nie / NPT)
H (FKM / áno / Rc, nástrčná spojka)
K (FKM / áno / G)
L (FKM / áno / NPT)
Z (NBR / áno / Rc, nástrčná spojka)
--vybrať prevedenie--
Upevňovací uholník
--vybrať prevedenie--
nič
XB (vrátane upevňovacieho uholníka)
XC (bez upevňovacieho uholníka)
--vybrať prevedenie--
uhol montáže
--vybrať prevedenie--
nič
A (90°)
B (180°)
C (270°)
--vybrať prevedenie--