Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-VXD, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 2/2 ventil, samostatný

  • Produktové série vhodné pre výrobu batérií
  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • pripojovacie závity: 1/4"" ~ 1"" / Ø 10 ~ Ø 25 mm
  • stupeň krytia: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 3 z 3 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

25A-VXD2
veľkosť / typ ventilu
Médium
materiál / pripojenie / ekvivalentný priemer
napájací napätie / elektrické pripojenie
špeciálne napätie
ostatné voliteľné prevedenia
Upevňovací uholník
špeciálny smer pripojenia elektrického napájanie(voliteľné pre upevňovací uholník)