Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-MSQ*10 až 200, Otočný stôl s pastorkom a 2 hrebeňmi, základné prevedenie / prevedenie s vyššou presnosťou

  • kyvný pohon s pastorkom a hrebeňom, otočný stôl
  • 7 priemerov piesta
  • možnosť priamej montáže záťaže
  • nastavenie v jednom smere (dorazové skrutky alebo hydraulické tlmiče)
  • možnosť použitia snímačov polohy

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

25A-MSQB30A
veľmi presný
veľkosť
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet

veľmi presný
B (základné prevedenie)
veľkosť
30
Snímač polohy
bez snímača polohy
konektor alebo vodiče
0.5 m (alebo nič v prípade prevedenia bez snímača)
počet
2 ks [alebo nič v prípade prevedenia bez snímača polohy]
Médium
Compressed air (non-lube)
Max. teplota média
60 °C
Min. teplota média
0 °C
Max. teplota prostredia
60 °C
Min. teplota prostredia
0 °C
Počet pneumatických pripojení
4 ks
Mód prevádzky pohonu
Dvojčinný
-
0° to 190°
Hmotnosť
1.230 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version