Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-MHS4, Úchopná hlavica, 4 čeľuste, paralelný pohyb

  • max. upínacia sila: 268 N pri tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.01 mm
  • maximálny počet cyklov: 120 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

25A-MHS4-D
Priemer piestu
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet