Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-MHL2, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, paralelný pohyb, predĺžený zdvih, aktuálne prevedenie

  • max. upínacia sila pre jednu čeľusť: 396 N pri tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.1 mm
  • maximálny počet cyklov: 60 cyklov/min.