Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-JSY3*40, Elektromagnetické nepriamo ovládané 5/2 a 5/3 ventily, s minimálnymi zástavbovými rozmermi, individuálne elektrické pripojenie

  • médium: stlačený vzduch.
  • napätie: 24 V DC.
  • prevádzkový tlak: až 0.7 MPa.
  • teplota média a okolia: -10 až 50 °C.
  • stupeň krytia: až IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
Ovládanie
nízky príkon
Elektrické pripojenie
Pomocné ručné ovládanie