Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-CQ2-Z, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Anti-lateral Load

  • Compatible with battery manufacturing
  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 100 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
prevedenie telesa / piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet