Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

25A-C(D)Q2W-X633, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod, Intermediate Stroke

  • Compatible with battery manufacturing
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 100mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
typ pripojovacieho závitu
zdvih
  []
prevedenie telesa / piestnice
drážka snímača polohy
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet