Môj profil
Môj účet
×
Vitajte v SMC !
Košík
Obľúbené
Project Book
Môj profil
priemer piestu
-- Pick an Option --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
zdvih
-- Pick an Option --
štandardný
neštandardné, s distančným krúžkom
neštandardné, špeciálne teleso valca
nastaviteľný
typ vedenia
-- Pick an Option --
štandardný
presné
Veľmi presné
tlmenie koncových polôh
-- Pick an Option --
elastomérové tlmenie
nastaviteľné vzduchové tlmenie
s brzdou
-- Pick an Option --
bez brzdy
s brzdou
zámok koncovej polohy
technické parametre
-- Pick an Option --
nič
do obmedzených priestorov (zrkadlovo obrátené prívody vzduchu)
s montážnou prírubou
montáž zdola (vodiace tyče nepresahujú obrys)
Veľmi presný pohyb (pre referenčné polohovanie)
pre vyššiu záťaž (zvýšená odolnosť voči záťaži)
iné špeciálne prevedenie
Pre nízke rýchlosti
špeciálne prevádzkové prostredie
-- Pick an Option --
nie je požadované
vodeodolné prevedenie
pre čisté prostredie
pre prašné prostredie (prášok: 10 až 100 mikrometrov) (prídavné tesnenie pre stabilné mazanie)
pre prašné prostredie (prášok: 10 až 100 mikrometrov) (prídavný krúžok na zabránenie straty maziva)
pre prašná prostredie (poletujúci prášok: 20 až 30 mikrometrov alebo menej) (prachotesné prevedenie -XC92)
Battery manufacturing