Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Výroba nápojov
Rozumieme, že výroba nápojov je zložitý, rýchlo sa meniaci proces. Potrebujete spoľahlivých partnerov, aby bol zaručený stabilný beh výroby zahŕňajúci procesy:
Spoločnosť SMC ponúka kompletné riešenie pre Vaše kľúčové požiadavky, ako napríklad:
"Spoločnosť SMC ponúka koncovým používateľom a výrobcom strojov celý rad poznatkov z oblasti automatizácie a procesov v odvetví výroby nápojov. Vďaka odborným znalostiam tímu SMC pomáhame našim zákazníkom dosiahnuť vyššiu produktivitu a znížiť celkové náklady od novej investície až po celkovú životnosť stroja."
With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.
It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.
To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.
For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.
By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime
With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.
Storage, process and mixing
De-palletising and palletising
PET blowing
Rinsing and filling
Capping and labelling
Case packing and conveying
Séria AMS
Air Management System na vyššej úrovni
Séria HRS
Vynikajíca teplotná stabilita
Séria HRSH
Nízká spotreba energie
Séria EX600
Podpora DLR a MRP
Séria VFN2120N-X23/36
Hygienický dizajn: plastové teleso bez dutín, možnosť priameho čistenia, stupeň krytia IP67
Séria JSY5000-H
Zamedzenie hromadeniu tekutín, jednoduché čistenie
Séria ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Vhodné médiá: stlačený vzduch, inertné plyny a kvapaliny
Séria PF3W
Vhodné média: voda, etylénglykol, DI voda a chemikálie
Séria PF3A
Vhodné média: stlačený vzduch a dusík
Séria LFE
Vhodné médiá: voda a chladiace kvapaliny
Séria PA5000
Sací výkon až 63 L/min
Séria IP8000/8100
S pákou pre spätnú väzbu a otočné
Séria VBA2#A,4#A
Zvýšenie tlaku len tam, kde je to potrebné
Séria KQG2
Náročné a korozívne prostredie s prevádzkovou teplotou do 150 °C
Série TD, TLM, TH/L
Chemicky a teplotne odolné
Séria ITV
Plynulá regulácia tlaku stlačeného vzduchu v závislosti od úrovne vstupného elektrického signálu
Séria CP96
Priemer piestu: 32 až 125 mm
Séria LEG
S bezbatériovým absolútnym odmeriavaním
Série SY3000/5000/7000
Kompaktný dizajn s vysokým prietokom
Séria VP544/744-X555/585
Bezpečnostný štandard podľa ISO13849-1 pre kategóriu 3 a 4
Séria EX600-W
Centralizovaný systém / bezdrôtový systém sériového prenosu dát pre vstupy / výstupy
Séria EX245
Konektory v súlade so špecifikáciou AIDA
Séria PF3A7*H-L
Vhodná média: stlačený vzduch a dusík
Séria IZT40/41/42
IZT40: štandardný typ, IZT41: AC typ, IZT42: duálny AC typ
Séria ZSE20(F)
3-farebný displej, 3 súčasne zobrazované hodnoty
Séria D-MP
Rozsah merania: 25 mm, 50 mm, 100 mm a 200 mm
Séria ZK2-A
Vákuová jednotka v rôznych verziách (samostatný ejektor / s externým prívodom vákua / na montáž do bloku) so zníženou hlučnosťou a voliteľnou funkciou energy saving
Séria ISE7#/ISE7#G/ISE79G
Vhodný pre stlačený vzduch, inertné plyny a kvapaliny
Séria PF3A8#H
Séria ISE70/75/75H
ATEX kategória 3 - II 3G
Séria VCH
Životnosť: 10 miliónov cyklov
Séria VCHC
Na použitie so vzduchom alebo inertnými plynmi
Séria VCHR
So sekundárnym odvzdušnením
Séria VCHN
Zníženie hluku o 35 dB(A)
Séria VQZ
Kompaktné prevedenie s vysokým prietokom
Séria JSB
Nízky pokles tlaku vďaka uhlovej konštrukcii sedla
Zabráňte hromadeniu tekutín, jednoduché čistenie
Vhodné média: voda, etylenglykol, DI voda a chemikálie
IN502-44/45 Series
Nastavenie prietoku bez vplyvu externých faktorov
Séria PF3A*H
Prietokový pomer 100:1 s minimálnou tlakovou stratou
Séria VEX-X115
Plynulá regulácia tlaku vzduchu úmerná úrovni vstupného elektrického signálu
AC-D Series
Air purity classes certified against ISO8573-1:2010
Séria KQB2
Korózne prostredie s teplotou až do 150 °C
Séria LQ
Tesnenie na 4 miestach a vysoká odolnosť proti zlomeniu a deformácii hadice
Séria CG5-X2977
Hygienický dizajn, vonkajšie tesnenia v súlade so smernicami FDA
Description
K dispozícii množstvo prevedení snímačov tlaku
Séria IZF21/31
Kompaktný, úzký
K dispozícii množstvo variánt trysiek
Séria ZHV
Špeciálna konštrukcia na zníženie spotreby stlačeného vzduchu
Séria TPS
Vonkajší priemer hadice: 4 až 12 mm
Séria SY3000/5000/7000
K dispozíici množstvo variánt trysiek
CP96 Series
Bore sizes (mm): 32 ~ 125