Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Potravinársky priemysel
Potravinársky priemysel je veľmi ovplyvňovaný prísnymi normami a predpismi. Koniec koncov všetci potrebujeme záruky na potraviny, ktoré konzumujeme. Preto sú tieto normy pre nás pri vývoji konkrétnych riešení pre tieto odvetvia veľmi dôležité. Nielen z hľadiska materiálov, ktoré zaručia zdravotne nezávadné koncové výrobky pre spotrebiteľov, ale tiež z hľadiska hygienického prevedenia, materiálov odolných voči korózii použitých v čistom prostredí.
Okrem riešení, ktoré sú v súlade s príslušnými potravinárskymi normami a predpismi máme tiež prvky, ktoré sú schopné splniť náročné požiadavky nepretržitých prevádzok 24 hodín 7 dní v týždni - nutný štandard pre meranie produktivity výroby. Jedná sa o prvky s dlhou životnosťou, ktoré dokúžu držať krok s nepretržitým výrobným procesom.
V súčasnej dobe má SMC zastúpenie v 83 krajinách, čím je umožnené podporovať akýkoľvek globálny dopyt. Vďaka 5 technickým centrom celosvetovo (2 z nich v Európe) garantuje SMC vytvorenie zákazníckych riešení podľa vašich požiadaviek.
Preskúmajte komplexné riešenia spoločnpsti SMC prispôsobené na zaistenie bezpečnosti potravin a zhody s predpismi, ktoré sú nevyhnutné pre Vaše potravinárske prevádzky.
Objavte naše kľúčové riešenia pre potravinársky priemysel
Podľa Verified Market Search sa očakáva, že v rokoch 2020 až 2027 bude trh so spracovaním potravín rásť zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) vo výške 6,04 %. Odvetvie bude musieť zvýšiť svoju produktivitu a zároveň sa vyrovnať s nedostatkom pracovníkov a tlakom na znižovanie nákladov.
Čistý dizajn
Celková efektivita zariadení (OEE)
Prvky pre úsporu energie
Ostatné
Vlhké priestory si vyžadujú prvky, ktoré zabezpečujú odolnosť a čistý dizajn, aby sa dali ľahko umyť. Okrem toho hygienické požiadavky a samotná bezpečnosť potravín vyžadujú, aby poskytovali vysokú odolnosť proti korózii voči faktorom prostredia, ako je vlhkosť, špina, chemikálie zo samotných potravín.
Séria JSY5000-H
Séria CDG5-X2977
mechanicky a chemicky odolný, vhodný do čistého prostredia
Séria KFG2H#-E
Séria HY
zvýšená odolnosť voči vode
ľahké čistenie
Séria KFG2H#-C
Séria KPG
úplne bez maziva, povrchy v styku s kvapalinami nie sú vyrobené z kovu
diely sú čistené, zostavené a dvojito balené v čistých priestoroch
Séria ZH-X267
všetky časti z nehrdzavejúcej ocele
maximálna prevádzková teplota: 260 °C
bez maziva
Séria JSXFA
Aby sa minimalizovali náklady na údržbu a opravy, ako aj výrobné straty spôsobené výpadkami, alebo aby sa im predišlo, je nevyhnutná vysoká úroveň dostupnosti systému. Preto vám môžeme ponúknuť komponenty a riešenia, na ktoré sa môžete kedykoľvek spoľahnúť, a to aj pri vysokých taktovacích frekvenciách a nepretržitej prevádzke.
Séria IZS40/41/42
rychlé odstránenie statickej elektriny
možnosť odstránenia statickej elektriny aj keď nie je privedený stlačený vzduch
Séria AC-D
čistý design pre jednotný vzhľad
triedy čistoty vzduchu podľa normy ISO8573-1:2010
široká ponuka príslušenstva
Séria HF1-AC-X7000
Séria PF3A7*H
vhodné média: stlačený vzduch a dusík
vhodný pre priamu montáž do jednotky pre úpravu stlačeného vzduchu
Séria PF3W
vhodné média: voda, etylénglykol, DI voda a chemikálie
možnosť montáže do bloku
3-farebný displej a 2 súčasně zobrazované hodnoty
Séria G#-L
červená a zelená zóna ponúka lepšie viditeľnosť tlakového rozsahu
4 priemery manometrov
Séria KQG2
bez maziva alebo v súlade s FDA (řada -F)
kompaktné a ľahké
vhodné pre paru
Séria CG5
vysoká odolnosť proti korózii
ideálne pre omývacie aplikácie
mazivo NSF H1
predĺžená životnosť
Séria TPS-TPH
štandardné polyolefínové a mäkké polyolefínové hadice pre vlhké prostredie
priemer hadice: 4 až 12 mm
Jedným zo základných kameňov efektivity energií je "používanie efektívne navrhnutých komponentov".
Naši výskumní a vývojoví inžinieri vyvinuli celý rad riešení, ktoré ponúkajú rovnaký výkon, ale zahŕňajú inteligentný dizajn, ktorý sa prejavuje v účinnosti aj v nižších nákladoch.
Séria VBA
dvoj až štvornásobné zvýšenie tlaku iba tam, kde je to potrebné
znížená hlučnosť
Séria VMG
zníženie spotreby energie o 20 %
široký rozsah nastavenia prietoku
Séria ZHV
Séria ZK2-A
tiché a energeticky úsporné riešenie
energy saving prevedenie: po dosiahnutí požadovanej hodnoty vákua sa prívod stlačeného vzduchu vypne
Séria KNH
nevrhnuté pre zesílenie prietoku vzduchu
Séria AS-R a AS-Q
zníženie spotreby stlačeného vzduchu vďaka regulácii tlaku a prietoku
vhodné pre aplikácie so spätným zdvihom pohonu bez záťaže
Séria VEX-X115
plynulá regulácia tlaku vzduchu proporcionálne k úrovni vstupného elektrického signálu
automatické zníženie tlaku vzduchu pri odstávke stroja
Séria ALDS
detekcia únikov v stroji po celú dobu jeho životnosti
meranie, lokalizácia a kontrola únikov možné v priebehu krátkeho prerušenia prevádzky stroja
ľahko sa integruje do softwaru stroja
AMS20/30/40/60 Series
V potravinárskom priemysle je nevyhnutné plniť prísne predpisy, ktorými sa riadi každodenná výroba potravín.
Nižšie nájdete výber našich riešení pre potravinársky priemysel na všeobecné použitie. Od komponentov vyhovujúcich požiadavkám FDA až po prvky, ktoré zabezpečia dobrú kvalitu vzduchu vo Vašej prevádzke.
SériaTU-X214
v súlade so smernicemi FDA a EU 10/2011
flexibilná a odolná proti zlomeniu
8 farebných variánt
Séria ZP3P
materiál prísavky: silikón vhodný pre potravinársky priemysel podľa smerníc FDA21CFRSS1772600
Séria ZNC
Séria MQP
dlhá životnosť
plynulý a presný lineárny pohyb aj pri nízkych rýchlostiach
Séria AFF/AM/AMD
nižšie prevádzkové náklady
znížená tlaková strata na filtroch (5 kPa alebo menej)
ŘSéria ada IDH
stabilný prívod suchého čistého vzduchu s nastaviteľnou teplotou a tlakom
Séria HRS
výborná teplotná stabilita pre vyšší výkon a spoľahlivosť
Zistite, ktoré produkty vám môžu pomôcť zlepšiť vašu produktivitu a dosiahnuť vynikajúcu efektivitu s našimi špeciálne navrhnutými pre potravinársky priemysel:
Sme si vedomí heterogenity rôznych procesov vo vašom odvetví. Nižšie nájdete naše konkrétne odpovede na ne.
Špecifické riešenia pre výrobný proces nápojov
Zistite, aké máme naše riešenia pre Váš odbor
Špecifické riešenia pre výrobu piva.
Zistite, aké riešenia môžeme poskytnúť pre vaše odvetvie.
Aplikácie pre výrobu mliečnych produktov
Objavte naše riešenia pre výrobu mliečnych výrobkov
Pozrite si naše riešenia na výrobu Vašich chutných výrobkov.Pozrite si naše riešenia na výrobu Vašich chutných výrobkov.
Špecifické riešenia pre výrobný proces pochutín
Objavte naše ideálne ingrediencie pre Váš priemysel
Objavte naše kľúčové riešenia na výrobu pečeného občerstvenia
We understand the challenges of the protein industry.
See how we can tailor the perfect solution for you.