Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu

Poďme riešiť Vaše individuálne požiadavky na aplikáciu spoločne.

Tlakom na dosiahnutie vyššej produktivity, zavádzaním viacerých automatizovaných procesov a priebežných analýz dát sa stala inteligentná výroba (Smart Manufacturing) dôležitým cieľom dneška. Tento technologicky hnaný prístup použivajúci cez internet prepojené stroje, tak aby sa dal monitorovať celý výrobný proces, vedie k vývoju inteligentných produktov.

IO-Link snímače, IO-Link master a IO Link riadiace prvky od SMC sú príkladmi týchto inteligentných produktov , ktoré umožňujú zvýšenie produktivity a zníženie nákladov.

Nová technológia robí snímače a riadiace prvky inteligentnejšími, ale...

Čo je naozaj IO-Link? 

IO-Link (IEC1131-9) je otovorený sériový komunikačný protokol, ktorý umožňuje obojsmernú výmenu dát zo snímačov a zariadení, ktoré sú pripojené k mastru. IO-Link master môže prenášať tieto dáta cez rôzne siete, komunikačné zbernice alebo interné zbernice a sprístupňuje tak dáta pre okamžitý zásah alebo dlhodobú analýzu pomocou priemyselného informačného systému (PLC, HMI, atď...). Každé zariadenie IO-Link má tzv IODD súbor (IO Device Description) , ktorý popisuje dané zariadenie a jeho možnosti.

Vedeli ste, že...

IO-Link nie je ďalší typ sériovej komunikácie? Je to "point-to-point" komunikácia medzi komaptibilným IO-Link mastrom a komunikačným zariadením. Keďže IO-Link je otvorený protokol, tak master je dostupný prakticky pre každú komunikačnú zbernicu alebo automatizačný systém (PLC).

IO-Link od SMC: 6 výhod

1. Dostupnosť väčšieho množstva dát

2. Diagnostika produktov

3. Štandardné predrátovanie

4. Vzdialený prístup

5. Jednoduchá výmena produktov

6. Zaistenie proti neoprávnenej manipulácii

  • Zníženie celkových nákladov
  • Zvýšenie efektivity procesov
  • Zlepšenie dostupnosti stroja

 

IO-Link výhody od SMC

  • Snímače

  • Master

  • Riadiace prvky

Snímače

Master

Riadiace prvky

IO-Link od SMC: 6 výhod

1. Dostupnosť väčšieho množstva dát

 dispozícii sú tri primárne dátové typy , ktoré rozdeľujeme na cyklické dáta (dáta sú pravidelne prenášané) alebo na acyklické dáta (dáta sú prenášané podľa potreby alebo na vyžiadanie).

  • Procesné dáta - Dáta, ktoré zariadenie číta.
  • Servisné dáta - Informácie o samotnom zariadení.
  • Prevádzkové dáta -  Oznámenie (diagnostika).
1. Dostupnosť väčšieho množstva dát

2. Diagnostika produktu

Nie je potrebné čakať na procesné zlyhanie, aby mohlo dôjsť k výmene snímača.

Zariadenia sú neustále monitorované, aby sme poznali ich stav v prevádzkových dátach

V závislosti na zariadení môžeme sledovať, či nie je poškodené nadmernou teplotou, tlakom, či nie je mimo dovolený rozsah, či nedošlo k internej chybe, atď...

2. Diagnostika produktu

3. Štandardné predrátovanie

Celý prenos nameraných dát je digitálny, všetky parametre zariadenia sú uložné v IO-Link mastri. Prenos dát je založený na 24V signále a nie sú požadované žiadne tienené vodiče.

3. Štandardné predrátovanie

4. Vzdialený prístup

Prispôsobené riešenia ponúkajú priebežnú zmenu parametrov. Celkové nastavenie ovládania z riadiaceho systému (PC) minimalizuje čas a zvyšuje dostupnosť stroja.

4. Vzdialený prístup

5. Jednoduchá výmena produktov.

Výmena plug & play zjednoduší pripojenie: spoločný konektor pre komunikáciu a el. napájanie. Parametre sú uložené v mastri, čo umožňuje automatické nastavenie vždy, keď je zariadenie pripojené.

5. Jednoduchá výmena produktov.

6. Zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.

Funkcia blokovania kláves zabraňuje neoprávneným osobám zasahovať do nastavenia.

6. Zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.