Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Dentálny priemysel
V dentálnych aplikáciách naši zákazníci tradične oceňujú kompaktnosť SMC prvkov, vrátane ventilov a ventilových blokov na všestranné použitie a modulárnych jednotiek na úpravu stlačeného vzduchu. Naše kompletné zostavy riešení, ako sú riešenia na riadenie kvapalín v zariadeniach na dezinefekciu, sú tiež vysoko cenené. Sme dlhoročným spoľahlivým a skúseným dodávateľom pre známe spoločnosti v odbore stomatológie.
Zistite, ktoré produkty Vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu a dosiahnuť vysokú kvalitu so špeciálne navrhnutými riešeniami pre dentálny priemysel.
Objavte naše široké portfólio prvkov pre špecifické požiadavky dentálneho priemyslu.
Stomatologické súpravy
Abrazívne a ultrazvukové čistenie zubov
Distribúcia stlačeného vzduchu a vákua
Dekontaminácia a lubrikácia nástrojov
Lasery, obrábanie a výroba rovnátok
Séria LVM
Pre chemikálie, stlačený vzduch a DI vodu
Séria SX90
Vysoký prietok až 90L/min.
Séria V100 Mimoriadne kompaktný priamo ovládaný 3/2 ventil
Séria LE
Široká ponuka rôznych prevedení a riešení
K dispozícii rôzne varianty snímačov tlaku
Séria AC-D Triedy čistoty vzduchu podľa normy ISO8573-1:2010
Séria PVQ Prietok až 100 L/min
Séria SFDA
Filter na odstránenie baktérií
Séria WR110 Nastavenie tlaku v rozvodoch vody
Séria WF300 Odstránenie cudzích častíc z rozvodu vody
Séria KQB2
Korozívne prostredie s prevádzkovou teplotou až 150 °C
Séria KQG2
Séria KKA Z nehrdzavejúcej ocele SUS 304
Séria S070 Kompaktné prevedenie - šírka ventilu 7 mm
Séria VDW Pre stlačený vzduch, vodu a vákuum
Pre stlačený vzduch, plyny a kvapaliny
Séria ZFC Jeden filter pre stlačený vzduch aj vákuum
Séria IDG-D
Vyšší prietok, nižšia tlaková strata, bez potreby zdroja elektrickej energie
Séria ARJ Kompaktné prevedenie, nízka hmotnosť (16 g)
Séria HF2-BAC
Séria AMJ Odstránenie vodných kvapiek nasávaného vzduchu vo vákuových systémoch s vývevou alebo ejektorom
Séria JSX Prietok až 2200L/min (voda)
Séria AD402-A Priehľadný ochranný kryt nádrže - viditeľnosť obsahu nádrže pod uhlom 360°
Séria IDFA Možnosť použitia pri teplote prostredia až do 45 °C.
Lepšia viditeľnosť tlakového rozsahu vďaka stupnici s farebnými segmentmi
Séria KQ2 Vonkajší priemer hadice: 2 až 16 mm
Séria JSB
Nízka tlaková strata vďaka uhlovej konštrukcii sedla
Séria VXS2 Prevádzka ventilu aj bez tlaku média
Séria LPV Vynikajúca odolnosť proti kontaminácii (médium je úplne uzavreté v hadici)
Séria LSP Dávkovaný objem až 200 µl
Séria PB Kompaktné membránové čerpadlo
Séria ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Regulátory tlaku a ventily
Séria LQ
Odolné voči chemikáliám a vysokým teplotám
Séria TL Hadica vysokej čistoty odolná voči chemikáliám
Séria LEFS/LEKFS Vhodné pre vysoké zaťaženie a presné polohovanie
Séria PF3W7-Z Zabudovaný 3-farebný displej a 2 súčasne zobrazené hodnoty
Séria PA Kompaktné prevedenie a veľký sací výkon
Séria JSY Priestorovo úsporný, prietok až 244 L/min pri šírke 6.4 mm
Séria HEFchladiaci výkon až 220 W
Séria IZG Nízka hmotnosť: iba 200 g
Séria VV061 Prachotesné prevedenie ventilového bloku