Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Naše riešenie s IO-Link

IO-Link inteligentné riešenie pre Vašu výrobu

Významné zmeny v štíhlej výrobe – jej zameranie sa opäť zmenilo.

Tlakom na dosiahnutie vyššej produktivity, zavádzaním viacerých automatizovaných procesov a priebežných analýz dát, sa stala inteligentná výroba (Smart Manufacturing) dôležitým cieľom dneška. Tento technologicky hnaný prístup používajúci cez internet prepojené stroje, tak aby sa dal monitorovať celý výrobný proces, vedie k vývoju inteligentných produktov.

IO-Link produkty od SMC vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu a znížiť náklady, poskytnúť dynamické výrobné procesy a nasmerovať k šikovným flexibilným riešeniam, ktoré priemysel hľadá. Navyše vám umožňujú neustále zlepšovať stratégiu priemyselnej údržby vo Vašej spoločnosti.

Pre viac informácií o našich inteligentných riešeniach pre Vaše stroje si pozrite naše najnovšie IO-Link produkty.

Čo získate použitím IO-Link?

  • Úsporu času a peňazí vďaka zníženým nárokom na kabeláž.
  • Inteligentnú komunikáciu so štandardnými senzormi bez ďalších nákladov.
  • Zníženie skladových zásob náhradných dielov vďaka štandardizácii vstupných / výstupných modulov.
io-link-architectures.jpg

IO-Link related information

Taktiež by vás mohlo zaujímať

Explore The SMC Expertise Hub

IO-Link to move easily to smart sensor

By Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centr

When it was launched in 2009, IO-Link was unlike anything the industry had ever seen before. IO-Link is not a fieldbus, but an ally to fieldbus. IO-Link connects automation IO-devices in a way that other solutions haven’t been able to offer.

Read more >

Objavte naše IO-Link riešenia

  • Bezdrôtová komunikácia

  • Base

  • Senzory a snímače

  • Pohony

Bezdrôtová komunikácia

Využite výhody najnovších technológií vďaka ich kombinácii - komunikácia bezdrôtovo prostredníctvom IO-Link.

Base

Transparentnosť dát na úrovni senzorov a pohonov až na úroveň automatizácie prostredníctvom IO-Link master.

Pohony

Prenos parametrických dát na pohon pomocou IO-Link

Čo je IO-Link

IO-Link (IEC1131-9) je otvorený sériový komunikačný protokol, ktorý umožňuje obojsmernú výmenu dát zo snímačov a zariadení, ktoré sú pripojené k IO-Link masteru. IO-Link master môže prenášať tieto dáta cez rôzne siete, komunikačné zbernice alebo interné zbernice a sprístupňuje tak dáta pre okamžitý zásah alebo dlhodobú analýzu pomocou priemyselného informačného systému (PLC, HMI, atď.).

Výhody IO-Link od SMC

Dostupnosť väčšieho množstva dát

K dispozícii sú tri primárne dátové typy, ktoré rozdeľujeme na cyklické dáta (dáta sú pravidelne prenášané) alebo na acyklické dáta (dáta sú prenášané podľa potreby alebo na vyžiadanie).

  • Procesné dáta - dáta, ktoré zariadenie číta.
  • Servisné dáta - informácie o samotnom zariadení.
  • Prevádzkové dáta - oznámenie (diagnostika).

DIagnostika zariadení

Nie je potrebné čakať na procesné zlyhanie, aby mohlo dôjsť k výmene snímača.

Vďaka implementácii technológie IO-Link sú zariadenia neustále monitorované, aby bolo možné zistiť stav ich zdravia pomocou prevádzkových dát o udalostiach.

V závislosti od zariadenia môžeme sledovať, či nie je poškodené nadmernou teplotou, tlakom, či nie je mimo dovoleného rozsahu, či nedošlo k internej chybe, atď.

Štandardné pripojenie

Celý prenos nameraných dát je digitálny, všetky parametre zariadenia sú uložené v IO-Link masteri. Prenos dát je založený na 24 V signálu a nie sú požadované žiadne tienené vodiče.

Vzdialený prístup

Uspôsobené riešenia ponúkajú priebežnú zmenu parametrov. Celkové nastavenie ovládania z riadiaceho systému (PC) minimalizuje čas a zvyšuje dostupnosť stroja.

Jednoduchá výmena zariadenia

Výmena Plug & Play zjednoduší pripojenie: spoločný konektor pre komunikáciu a elektrické napájanie. Parametre sú uložené v masteri, čo umožňuje automatické nastavenie zakaždým, keď je zariadenie pripojené.

Ochrana pred neoprávnenou manipuláciou

Funkcia blokovania klávesov zabraňuje neoprávneným osobám zasahovať do nastavenia.