Všeobecné informácie o produkte
Vybrané prvky
Pohony
Ventily a ventilové bloky
Air Management System
Potrebujete pomôcť s výberom produktov?
Pomoc & Podpora
Dokumenty na stiahnutie
Smernice
O nás
Podpora vzdelávania
Naše záväzky
Médiá a udalosti
Vitajte v SMC !
Vďaka využívaniu topologickej optimalizácie, čo je metodika hľadania najefektívnejšieho návrhu objektu na matematickom a mechanickom základe, v procese navrhovania môže spoločnosť SMC realizovať kompaktnejšie a ľahšie výrobky v porovnaní s existujúcimi výrobkami, čo vedie k veľkému zníženiu množstva emisií CO2 počas výroby. Okrem toho môžu tieto výrobky prispieť aj k úspore energie a zníženiu emisií CO2 počas používania.
Príklady znižovania emisií CO2::
Bezkáblové
Kompaktné a ľahké výrobky
Výrobky s úsporným obvodom
Komunikačné káble nie sú potrebné, čo prináša výhody v podobe zníženia pracnosti kabeláže, úspory miesta a minimalizácie rizika odpojenia.
Objavte naše bezkáblové produkty:
Séria EX600-W
Emisie CO2: zníženie až o 46 %
Vďaka optimalizácii topológie, ktorú spoločnosť SMC využíva v procese navrhovania, je možné vyrábať priestorovo úspornejšie a ľahšie výrobky s rovnakou veľkosťou otvoru a zdvihu ako existujúce výrobky.
Výrazné zníženie množstva emisií CO2 počas výroby
Objavte niektoré z našich kompaktných a ľahkých produktov:
Séria JCQ Emisie CO2: zníženie o 32 %
Séria JMGP
Emisie CO2: zníženieo 39 %
Séria JCM
Emisie CO2: zníženie o 31 %
Séria JMB
Emisie CO2: zníženie o 28 %
Séria JSY
Emisie CO2: zníženieo 5 %
Séria AF-A
Emisie CO2: zníženie o 1 %
KQ2 Series
Emisie CO2: zníženie o 6 %
Emisie CO2: zníženie o 54 %
Emisie CO2: zníženieo 50 %
Séria SY
Emisie CO2: zníženie o 46 %
Spotrebu energie možno znížiť o približne 75 % znížením príkonu potrebného na udržanie ventilu v stave pod napätím.
Objavte niektoré z našich produktov s úsporným obvodom:
Séria VP