Мой профиль
×
Корзина
Избранное
Мой профиль
12
-
Double acting
-
Double rod
-
Standard
-
5 to 100 mm (depending on the bore size)
-
None
-
Not required
Диаметр поршня
Выберите опцию
4
6
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200
12
Принцип действия
Выберите опцию
Одностороннего действия
Двустороннего действия
Двустороннего действия
Шток
Выберите опцию
Односторонний
Двусторонний
Двусторонний
Опция
Выберите опцию
Стандартный
Промежуточное значение, упорная шайба
Промежуточное значение, специальный корпус
Сдвоенный цилиндр
Регулируемый ход (исполнения -XC8/XC9)
Стандартный
Ход поршня цилиндра
Выберите опцию
5 ~ 100 мм (зависит от диаметра поршня)
101 ~ 300 мм (зависит от диаметра поршня)
5 ~ 100 мм (зависит от диаметра поршня)
Тип цилиндра
Выберите опцию
Нет
С защитой штока от проворота
С блокировкой в конечных положениях
Плавного хода
Осевой
Повышенная устойчивость к боковым нагрузкам
Высокой жесткости для работы со смещённой нагрузкой
Низкоскоростное исполнение
Высокая долговечность
Маслоудерживающее кольцо
Нет
Особые условия эксплуатации
Выберите опцию
Нет
ATEX
Влагозащищенное исполнение
Для чистых процессов
Пылезащита
Для производства аккумуляторов
Нет