Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Siguranța ta, prioritatea noastră

Obținem încredere, oferind încredere. SMC este un partener inovator, de încredere și competent în domeniul automatizărilor pneumatice și electrice. Oferim sprijin partenerilor noștri pe parcursul întregului ciclu de funcționare al utilajelor și soluții complexe și profesioniste pentru toate problemele legate de siguranță.

De la utilaje individual proiectate până la sisteme extrem de complexe, îndeplinim nu numai toate solicitările legate de flexibilitate și productivitate, ci și pentru siguranța operațională și a utilizatorului.

Pentru a asigura acest lucru și în compania dumneavoastră, vă oferim soluții inovatoare și personalizate precum și componente pentru siguranța mașinilor conforme cu standarul ISO 13849. 
Cu SMC veți obține cele mai mari minimizări ale riscurilor cât și protecția operatorilor de mașini. 

Succesul garantat constă în atenția la detalii. Ne bazăm pe echipa noastră de experți pentru a vă răspunde la toate întrebările despre tehnologia dumneavoastră de siguranță. În Europa, avem o echipă mare de asistență și o rețea complexă de distribuție. 
Acest lucru înseamnă că echipa noastră competentă se află în zona dumneavoastră și vă stă la dispoziție.

Accentul este pus pe siguranța dintre om și mașină

Select SMC product solutions for defined safety functions Slectați soluții pentru produsele SMC cu funcții safety definite

Utilizați PneuSAFE pentru a alege soluția potrivită conform standardului ISO 13849 pentru aplicația dumneavoastră safety. Acest instrument software gratuit vă oferă circuite verificate TÜV, liste de piese și instrucțiuni pentru cele mai utilizate funcții și aplicații safety.

Obțineți informații despre parametrii de siguranță ai produselor noastre

Obțineți toate cifrele cheie relevante pentru siguranță și descărcați fișierele SISTEMA de care aveți nevoie. Acest instrument software gratuit, împreună cu datele noastre validate despre produse, vă vor ajuta să vă construiți funcția de siguranță într-un mod rapid și fiabil. Obține toate datele despre siguranța mașinilor și descărcați fișierele SISTEMA de care aveți nevoie. Acest instrument software gratuit, împreună cu datele noastre validate despre produse, vă vor ajuta să vă definiți funcția safety potrivită un mod rapid și fiabil.

„Siguranța mașinilor este o parte integrantă și importantă a procesului de dezvoltare a utilajelor, având un impact pozitiv, și reprezintă o caracteristică esențială a calității cât și o sursă de avantaje competitive reale.
SMC, partenerul tău de încredere în implementarea de soluții fiabile și economice și crearea de valoare adăugată tangibilă.”

Clement Pucher | Manager Grup Tehnologia Safety

Informații despre siguranța mașinilor

V-ar putea interesa și

Vă invităm să vă convingeți de soluțiile personalizate pentru siguranța mașinilor oferite de SMC

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Componente safety

Vă invităm sa descoperiți componentele noastre safety certificate conform Directivei Mașini 2006/42/CE. Apăsând click pe imagini, puteți accesa configuratorul pentru a selecta cele mai potrivite variante pentru aplicația dumneavoastră și mai multe informații despre aceste produse.

Distribuitoare

În portofoliul nostru cuprinzător dedicat distribuitoarelor, veți regăsi variante cu o caracteristică suplimentară care pot controla direcția debitului, facând mașina dumneavoastră mai fiabilă și, prin urmare, mai sigură. Regăsiți aici câteva variante

Cel mai cunoscut electrodistribuitor SMC SY, special concepută pentru aplicații safety

Avem diferse variante de electrodistribuitoare SY, special concepute pentru a fi plasate în circuite safety specifice.

Seria SY-X350 Spring return spool                           Seria SY-X31 Pilot air control with spool position detection
Seria SY-X25 Spool with detent                                Seria SY-X310 Pilot air control with pressure detection option
Seria SY-X30 Spool position detection

Consultați mai jos linkurile pentru produsele aferente

Unități de frânare/blocare

Vă invităm să descoperiți cilindrii noștri cu blocare pentru aplicații safety. Acestea sunt elemente foarte importante pentru oprirea intermediară, oprirea de urgență și prevenirea căderilor.

Echipamente pentru liniile de aer comprimat

SMC vă oferă gamă largă de regulatoare de presiune pentru controlul presiunii de linie al instalației dumneavoastră pneumatice. Puteți alege distribuitoare cu un design modular, potrivite pentru a fi montate împreună cu alte echipamente pentru prepararea aerului fie grupate într-un colector, gestionând diferite niveluri de presiune în același timp. Alege-ți-le pe cele care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Echipamente pentru controlul debitului

SMC oferă o gamă largă de regulatoare de flux a debitului pentru montare directă în orificiul cilindrului. Acesta elimină problema spargerii unui tub și face mașina mai sigură. Această secțiune include și valve de eliberare a presiunii reziduale pentru a elibera aerul blocat în cazul unei defecțiuni. Prin urmare, procedurile de întreținere sunt mai sigure.

Valvă de reținere

Supapele de sens sunt de obicei montate in circuitele de siguranță. Acestea sunt elemente cheie în fiabilitate, generând fluxul unidirecțional atunci când este necesar.