Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Industria Dentară
În domeniul aplicațiilor dentare, partenerii SMC au apreciat mereu soluțiile noastre cu un design compact, precum tehnologiile noastre versatile, electrovalve repectiv grupuri de preparare F.R.L.. Sunt de asemenea foarte apreciate și soluțiile noastre complete de asamblare, precum cele din aplicațiile pentru controlul fluidelor utilizate în soluțiile de dezinfectare. SMC a fost mereu un furnizor de încredere și cu experiență pentru companii recunoscute în domeniul stomatologic.
Aflați ce produse vă pot ajuta să obțineți o calitate finală și de excepție cu soluțiile noastre special concepute pentru industria dentară.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Descoperiți gama noastră de produse personalizate pentru nevoile specifice industriei dentare.
Sisteme de livrare și scaune medicale
Detartrare cu ultrasunete și abraziune
Producție specifică cu aer comprimat și vacuum
Decontaminarea și lubrifierea instrumentelor
Lasere, prelucrare mecanică și producție de aliniere
LVM Series
Solenoid valve for chemicals
SX90 Series
High flow solenoid valve
Seria V100 Electrovalve compacte cu 3 orificii și acționare directă
Seria LE
O gamă extinsă și variată de modele și soluții
Many variations of pressure switches are available
Seria AC-D Clase pentru purificarea aerului comprimat acreditate ISO8573-1:2010
Seria PVQ Debit: până la 100 l/min
Seria SFDA Rețin bacteriile
Seria WR110
Ajustarea presiunii în linia de apă
Seria WF300
Eliminarea materiilor străine în linia de apă
Seria KQB2
Rezistente în medii corozive cu temperaturi de până la 150 ° C
Seria KQG2
Inox 316
Seria KKA Cuple rapide din inox
Seria S070 Electrovalvă compactă - lățime de 7 mm
Seria VDW Electrovalvă pentru aer, vacuum mediu și apă
Insulă de distribuitoare din material compozit pentru aer, gaze si lichide
Seria ZFC
O singură unitate atât pentru presiunea pozitivă, cât și pentru cea negativă
Seria IDG Punct de rouă de la -20 ºC până la -60 ºC
Seria ARJ Compact și ușor (16 g)
Seria AMJ
Elimină picăturile de apă din procesul de aspirație
Seria JSX Debit de până 2200 l/min (apă)
Seria AD402-A Vizibilitate conținut vas 360º
Seria IDFA
Potrivit pentru mediile cu temperaturi ridicate.
Zone de culoare roșie și verde pentru o vizibilitate îmbunătățită
Seria KQ2 Tuburi: O.D.: Ø 2 la Ø 16 mm
JSB Series Low pressure loss due to angle seat structure
Seria VXS2 Presiunea fluidelor nu este necesară funcționării
Seria LPV
Nu permite fluidului să intre în contact cu nici o piesă în mișcare
Seria LSP Distribuirea fluidelor până la 200 µl
Seria PB Pompă compactă
Seria ISE70G Ecran care se poate roti
Regulatoare de presiune și valve
Seria LQ Puritate înaltă și rezistență chimică
Seria TL Tuburi igienice și rezistente chimic
Seria LEFS Repetabilitatea poziționării ±0.02 mm
Seria PF3W7-Z Afișaj integrat: 3-culori/2-display cu două ecrane
Seria PA Compactă, capacitate mărită
Seria JSY Electrovalvă compactă și ușoară
HEF Series Cooling capacity: 220 W
Seria IZG Ușor: doar 200 g
VV061 Series Dustproof enclosure