Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Mentenanță Industrială
Nu există niciun proces de producție care să poată atinge o productivitate optimă fără a avea grijă de un program bun de întreținere, dar probabil că aceste informații nu sunt noi pentru tine. De când mentenanța industrială a devenit populară în secolul al XX-lea, majoritatea liniilor de producție și fabricilor au proiectat și implementat acțiuni de întreținere pentru procesele lor. Cu toate acestea, mentenanța industrială este o cultură proprie, care nu constă doar în repararea mașinilor, ci implică ca întreaga echipă de producție (tehnicieni, ingineri, lideri etc.) să fie instruită în îmbunătățirea continuă a strategiei de întreținere pentru a reduce costurile, elimina risipa și construi un proces mai eficient. Dacă doriți să știți care stil vi se potrivește cel mai bine sau cum vă puteți îmbunătăți programul, vă invităm să consultați soluțiile noastre de mentenanță industrială și să continuați îmbunătățirea producției.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Explorați portofoliul nostru de produse și instrumentele utile pentru a vă defini soluția perfectă
Mentenanță corectivă
Mentenață preventivă
Mentenanță predictivă
Mentenanță fiabilă
Când defecțiunea s-a produs: Efectuarea unei acțiuni de întreținere înseamnp repararea incidentelor. Fundamentul mentenanței corective constă în identificarea și înlocuirea pieselor care compromit producția din cauza unei defecțiuni.
Check two specified items simultaneously and take advantage of the benefits of IO-link for reliable and fast monitoring.
Remove static from your production line to avoid problems in final product quality, disruptions and other issues derived from static charges.
Centralise the monitoring of any flow, temperature or pressure sensor, as long as it consumes less than 50 mA and has 1-5 VDC output.
Spot the pad easily during contamination inspections thanks to its blue colour.
Facilitate visual confirmation of process parameters and enable the maintenance control of filters.
Cu un pas înaintea eșecului: Nu așteptați ca utilajul să se oprească înainte de a lua măsuri. Mentenanța preventivă poate ajuta la rezolvarea acestor probleme, evitând întotdeauna costurile inutile.
Improve the productivity of your installation by monitoring your product cycles.
Determine maintenance periods and identify parts needing maintenance thanks to the self-diagnosis functions. Wireless version available, ideal for obtaining noise-resistant and reliable communication.
Be aware of the machine’s leakage at all times to reduce unplanned stoppages and connect it to air combination units to achieve an all-in-one solution.
Pre-set certain values for the regulation of your actuators and make quick, visual checks thanks to the indicator below the knob.
Enable optimal vacuum performance and process quality, together with easy installation and flexible mounting.
Când apare necesitatea: Acest pas constă în stabilirea unei strategii de monitorizare a stării efective a echipamentului cu scopul de a notifica o potențială defecțiune înainte de a se produce.
With this combination of regulator, wireless hub, and residual pressure relief valve, you can monitor the temperature, pressure and flow of your system and program shut-off times and standby periods to save energy during low-activity times.
Monitor the variables of your fluid flow to define optimum working ranges and plan maintenance actions according to the measurements.
Obtain continuous information on cylinder status to identify the actuator position at any time.
Control your process temperature and monitor the parameters with the advanced control functions that allow self-diagnosis, check and display, alarm codes, communication functions and much more.
Obtain an automatic regulation of pressure/vacuum, ensuring consistent product quality thanks to a step-less control of air pressure proportional to an electrical signal.
Set the actuator’s step data and parameters directly from the master side and eliminate the need for troublesome resetting when changing over the controller. Use the IO-link technology for fast data gathering.
Design de la origine: Căutați să reduceți costurile inutile legate de mentenanță și se concentrați-vă pe diferitele defecțiuni care ar putea apărea și pe consecințele pe care acestea le-ar putea aduce.
Get the exact air quality your application requires. Design and order the airline equipment your installation needs, selecting and configuring your choice from our product portfolio
Design the valve manifold that best suits your needs in just a few steps, avoiding oversizing or undersizing your machine. Get a summary list of components and 3D drawings for your manifold.
Adapt the SMC cylinder to your specific requirements, defining the exact cylinder characteristics you need. All with a simple order process.
Achieve the sensor solution you are looking for, making the selection by series, by applicable fluid or by application, leading to a simple selection. Take full advantage of our switch capabilities.